압력 방출 마개 루프 플레이트용

주문 번호: SV 9674790

IP 55 루프 플레이트를 압력 완화 기능이 있는 루프 플레이트로 개조하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9674790
제품 설명
IP 55 루프 플레이트를 압력 완화 기능이 있는 루프 플레이트로 개조하기 위한 용도. 압력 완화 기능은 IEC/TR 61641의 아크 저항 시 작업자 보호 규정을 준수하는 데 필요함. 누름 마개 조립 후 IP 54의 보호 등급을 충족함.
재료
폴리아미드
제공 범위
경고 라벨 4개 포함
참고 사항
루프 플레이트에 압력 방출 마개 2개 및 경고 라벨 1개가 필요함
아크 안전 준수를 위한 한계값은 사용하는 버스바 시스템에 따라 다름
포장 단위
4 개
순 중량
0.072 kg
총 무게
0.083 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177709614
ETIM 9
EC000032
ETIM 8
EC000032
ECLASS 8.0
23110190
제품 설명
SV Pressure stopper, for roof plates
문서화
Info sheet