- 주문 번호:
- AX 2472010
- 제품 설명
- 보호 루프는 경사면으로 인해 위에서 유입될 수 있는 오염이나 습기를 확실하게 방지해 줌.
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 표면 처리
- 브러시 연마, 그레인 사이즈 240
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 동적 응력이 있는 경우 나사 체결 가능
- 치수
- 높이: 37 mm
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 유형 12
- 적합한:
- 인클로저 유형: AX
폭: = 380 mm
깊이: = 210 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.36 kg
- 총 무게
- 1.66 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177938229
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 제품 설명
- AX 보호 루프, 조립에 적합한 폭x깊이: 380x210mm, 스테인리스 스틸
- 인증
- UL + C-UL - FTTA
- 문서화
- 사용 설명서