빗물 차단 루프 AX용

주문 번호: AX 2476010

보호 루프는 경사면으로 인해 위에서 유입될 수 있는 오염이나 습기를 확실하게 방지해 줌.

주문 번호:
AX 2476010
제품 설명
보호 루프는 경사면으로 인해 위에서 유입될 수 있는 오염이나 습기를 확실하게 방지해 줌.
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
표면 처리
브러시 연마, 그레인 사이즈 240
제공 범위
조립 부품
설치 옵션
동적 응력이 있는 경우 나사 체결 가능
치수
높이: 47 mm
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
유형 12
적합한:
인클로저 유형: AX
폭: = 600 mm
깊이: = 350 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.48 kg
총 무게
3.68 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177938267
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
제품 설명
AX 보호 루프, 조립에 적합한 폭x깊이: 600x350mm, 스테인리스 스틸
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서