상단 설치 모듈 TS용

주문 번호: TS 8801765

상단으로부터 케이블을 끌어 오거나 열반 인클로저에서 버스바 시스템을 통해 전원을 분배하기 위한 케이블 정리 공간으로 사용

주문 번호:
TS 8801765
제품 설명
위쪽에서 케이블을 끌어 오거나 열반 인클로저의 버스바 시스템을 통해 전원을 분배하기 위한 케이블 정리 공간으로 활용. 기본 사양으로 제공되는 TS 루프 플레이트는 상단 마감용으로 사용됨.
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
도장 처리, 텍스처 도장
색상
RAL 7035와 유사
제공 범위
프레임 모듈
전/후면 트림패널 2개
자동 등전위화 기능이 있는 홀더 8개
운반용 아이볼트가 있는 암나사 환봉 4개
조립 설명서
상부 열반 커버는 장착할 수 없음
치수
높이: 200 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
적합한:
인클로저 유형: TS
폭: = 1,200 mm
깊이: = 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
17.2 kg
총 무게
18.26 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177250529
ECLASS 8.0
27182405
제품 설명
TS Top-mounting module, for TS, for WD: 1200x600 mm
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
Info sheet