- 주문 번호:
- TS 8801775
- 제품 설명
- 상단 설치 모듈 또는 열반 조합된 인클로저의 측면 마감용.
- 재료
- 강판, 1.5mm
- 표면 처리
- 도장 처리, 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 높이: 200 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 3 kg
- 총 무게
- 3.428 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177250512
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 제품 설명
- TS Side panel, for topmounting module, HD: 200x600 mm