- 주문 번호:
- VX 8618541
- 제품 설명
- 상단 장착 모듈 또는 열반 조합된 인클로저의 측면 마감용.
- 재료
- 강판, 1.5mm
- 표면 처리
- 도장 처리, 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
높이: = 200 mm
깊이: = 600 mm - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 2.7 kg
- 총 무게
- 3.42 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177957626
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 제품 설명
- 상단 장착 모듈용 VX 측면 패널
- 문서화
- 사용 설명서