- 주문 번호:
- SZ 4568000
- 제품 설명
- 제공 범위에 이미 포함되어 있지 않은 한, 인클로저를 크레인으로 운반하는데 사용됩니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연 도금 C 15 E
- 제공 범위
- 운반용 아이볼트 4개
톱니형 잠금 와셔 A 12.5, 4개 - 치수
- 나사: M12
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 0.512 kg
- 총 무게
- 0.66 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 2.3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177103122
- ETIM 9
- EC002367
- ETIM 8
- EC002367
- ECLASS 8.0
- 27189262
- 제품 설명
- SZ Eyebolt, for TS, SE, Sheet steel, zinc-plated
- 문서화
- Info sheet
- 사용 설명서