- 주문 번호:
- AX 2509010
- 제품 설명
- 보강 플레이트를 아래에 깔고 인클로저를 크레인으로 운반하는 데 사용.
- 제공 범위
- 운반용 아이볼트
보강 플레이트 - 치수
- 나사: M12
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- 적합한:
- 인클로저 유형: AX
AE - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.62 kg
- 총 무게
- 0.66 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 2.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177938298
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- 제품 설명
- AX 운반용 아이볼트,
- 인증
- UL + C-UL - FTTA
- 문서화
- Info sheet