Applications

The VX SE free-standing enclosure system is versatile, just like our clients.

For your projects in different sectors, take advantage of the VX SE’s many benefits, such as high protection categories, a wide range of sizes from 300 mm depth to 1800 mm width, different material options, simple engineering plus a comprehensive range of accessories.

Machine and plant engineering

With its high level of torsional rigidity, the VX SE is particularly well-suited to cope with dynamic loads and stresses when used with mobile lifting and operating equipment in a production plant or warehouse.

Pharmaceuticals

VX SE, stainless steel – Ideal for use in the pharmaceutical industry. Because there are no gaps between the sides, roof and frame, the build-up of dirt deposits is prevented. Smooth surfaces allow easy cleaning.

Food and beverage industry

To meet the exacting standards of the hygiene sector. Smooth stainless steel material (brushed, grain size 400, surface roughness < 0.8 μm) prevents bacteria from accumulating in surface recesses. The high protection category of up to IP 66/NEMA 4X supports cleaning with hosed water jets.

Building services (heating, climate control, ventilation)

With depths of 300 mm, the VX SE is the tailor-made solution where space is limited. Accessories such as the 180° hinge and the door stay make it easy to keep escape routes clear.

고객 혜택

용도에 따른 VX SE의 이점

열반 인클로저는 종종 독립형으로 사용됩니다. 다음으로 더 큰 콤팩트 인클로저로는 열반 인클로저가 선호됩니다. 아직 많이 알려지지 않은 VX SE 개별 독립형 인클로저의 장점:

유연한 제조

VX SE 개별 독립형 인클로저는 Rittal 공장에서 직접 가공 가능합니다.

자체 엔지니어링에서 생성된 데이터를 사용하고 예를 들어 냉각 장치, 팬 필터 또는 글랜드 플레이트용 컷아웃이 있는 인클로저를 주문하십시오. 이러한 방식으로 자체 제조 프로세스의 효율성을 높일 수 있습니다.

변환 도구

SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템에서 VX SE로 변환

변환 도구를 사용하면 SE 8 항목을 새 VX SE 항목으로 빠르고 쉽게 리코딩할 수 있습니다.