응용분야

VX SE 독립형 인클로저 시스템은 고객의 다재다능함처럼 다양한 활용성을 제공합니다.

다양한 분야의 프로젝트에서 VX SE의 여러 장점을 활용해 보세요. 높은 보호 등급, 300mm 깊이부터 1800mm 너비까지 폭넓은 크기, 다양한 재질 옵션, 간편한 설계, 그리고 풍부한 액세서리 제품군을 제공합니다.

기계 및 설비 엔지니어링

VX SE는 높은 비틀림 강성을 갖추고 있어 생산 공장이나 창고에서 이동식 리프팅 및 작동 장비와 함께 사용할 때 발생하는 동적 하중과 응력을 효과적으로 견딜 수 있습니다.

제약

VX SE 스테인리스 스틸 재질 - 제약 산업에 사용하기에 이상적입니다. 측면, 지붕 및 프레임 사이에 틈이 없어 먼지 축적을 방지합니다. 매끄러운 표면으로 청소가 용이합니다.

식품 및 음료 산업

위생 분야의 엄격한 기준을 충족합니다. 매끄러운 스테인리스 스틸 소재(브러싱 처리, 입자 크기 400, 표면 조도 < 0.8 μm)는 표면 틈새에 세균이 쌓이는 것을 방지합니다. 최대 IP 66/NEMA 4X의 높은 보호 등급으로 호스를 이용한 강력한 물세척이 가능합니다.

건물 설비(난방, 냉난방, 환기)

깊이가 300mm에 불과한 VX SE는 공간이 제한적인 곳에 최적화된 맞춤형 솔루션입니다. 180° 힌지 및 도어 스테이와 같은 액세서리를 사용하면 비상 탈출로를 항상 확보할 수 있습니다.