고객 혜택

VX SE를 활용하여 프로젝트에 필요한 이점을 누리세요.

열반형 인클로저는 독립형으로도 자주 사용됩니다. 두 번째로 큰 소형 인클로저를 고려할 때, 열반형 인클로저는 좋은 선택이 될 수 있습니다. VX SE 독립형 인클로저의 장점은 널리 알려져 있지 않습니다:

빠른

견고한 측면 패널과 지붕. 지붕, 측면 패널 및 프레임 사이의 틈을 없애 먼지 쌓임을 방지하고 부품 주문 및 조립 작업을 최소화합니다.

안전한

최대 IP 66/NEMA 4 또는 4X 및 NEMA 3R의 높은 보호 등급은 VX SE의 광범위한 응용 분야를 지원합니다.

또한 IK 10 충격 보호 기능과 UL 인증을 제공합니다.

이러한 스마트한 설계 덕분에 측면 패널, 지붕 및 외함 프레임이 전도성으로 연결되어 별도의 접지가 필요하지 않습니다. 후면 패널에 리탈(Rittal) 공조 장비 및 리탈 팬-필터 유닛을 사용하는 경우에도 추가 접지가 필요하지 않습니다.

게다가 VX SE는 스마트한 외함 구조 덕분에 우수한 EMC 특성을 제공합니다.

단순한

최대 1800mm 너비의 인클로저를 사용할 수 있으므로, 독립형 인클로저 하나로 최대 3개의 인클로저로 구성된 베이형 세트를 대체할 수 있습니다.

주문 및 조립 작업 감소 외에도 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 밀봉 없음
  • 액세서리 없음
  • 장착판 삽입물 없음
  • 매우 넓은 케이스라도 받침대/받침대는 하나만 있으면 됩니다.
 


 

베이스에 일체형 케이블 글랜드 플레이트가 있어 초밀폐형 IP 66/NEMA 4 및 4X 인클로저 내부로 케이블을 매우 간편하게 삽입할 수 있으며, 이는 케이블 삽입을 위한 인체공학적 설계입니다.

호환 가능

VX SE 어댑터 레일은 VX25와 완벽하게 호환되어 내부 조립이 동일합니다. 타공 단면 및 레일 시스템과 같은 다양한 액세서리를 사용할 수 있을 뿐만 아니라, 내부 설치 설계 및 부품 조립 방식 또한 VX25와 동일합니다.

VX SE 베이스는 VX25 액세서리(예: 케이블 클램프 레일 및 글랜드 플레이트)와 호환되도록 구성할 수 있습니다.

게다가 안정적인 받침대 프레임의 큰 개구부 덕분에 케이블 인입 설치가 훨씬 쉬워집니다.

유연한

VX SE는 모든 주변 환경 조건에 적합합니다. 최대 IP 66/NEMA 4 또는 4X의 높은 보호 등급, 다양한 크기, 그리고 여러 가지 재질 옵션을 통해 VX SE는 수많은 용도에 이상적인 인클로저 솔루션을 제공합니다.

300mm 깊이는 건물 설비와 같이 협소한 공간에서의 사용에 적합합니다.

모든 표준형 케이스는 바로 구매 가능합니다.