변환 도구를 사용하면 SE 8 품목을 새로운 VX SE 품목으로 빠르고 쉽게 재코딩할 수 있습니다.
| 모델 번호 SE 8 | 지정 번호 SE 8 | 모델 번호 VX SE | 명칭 VX SE |
|---|---|---|---|
| 5830.500 | SE 8, 가로x세로x높이 600x1800x400mm, 가로x세로 장착판 499x1696mm, 후면 패널 일체형 | 5830.600 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 600 x 1800 x 400 mm, 강판 재질, 장착 플레이트 포함, 전면에 단일 도어 |
| 5831.500 | SE 8, 가로x세로x높이 800x1800x400mm, 장착판 가로x세로 699x1696mm, 후면 패널 일체형 | 5831.600 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 800x1800x400 mm, 강판 재질, 장착 플레이트 포함, 전면에 단일 도어 |
| 5832.500 | SE 8, 가로x세로x높이 800x2000x400mm, 가로x세로 장착판 699x1896mm, 후면 패널 일체형 | 5832.600 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 800x2000x400 mm, 강판 재질, 장착 플레이트 포함, 전면에 단일 도어 |
| 5833.500 | SE 8, 가로x세로x높이 800x2000x500mm, 가로x세로 장착판 699x1896mm, 후면 패널 일체형 | 5833.600 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 800x2000x500 mm, 강판 재질, 장착 플레이트 포함, 전면에 단일 도어 |
| 5834.500 | SE 8, 가로x세로x높이 800x2000x600mm, 장착판 가로x세로 699x1896mm, 후면 패널 일체형 | 5834.600 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 800x2000x600 mm, 강판 재질, 장착 플레이트 포함, 전면에 단일 도어 |
| 5840.500 | SE 8, 가로x세로x높이 1000x1800x400 mm, 가로/세로 장착판 899x1696 mm, 후면 패널, 일체형 | 5840.600 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 1000 x 1800 x 400 mm, 강판 재질, 장착 플레이트 포함, 전면에 도어 2개 |
| 5841.500 | SE 8, 가로x세로x높이 1200x1800x400mm, 가로x세로 장착판 1099x1696mm, 후면 패널 일체형 | 5841.600 | VX SE 독립형 케이스, 가로 x 세로 x 높이: 1200 x 1800 x 400 mm, 강판 재질, 장착 플레이트 포함, 전면에 도어 2개 |
| 5842.500 | SE 8, 가로x세로x높이 1600x1800x400mm, 장착판 가로x세로 1499x1696mm, 후면 패널, 2피스 | 5842.600 | VX SE 독립형 케이스, 가로 x 세로 x 높이: 1600 x 1800 x 400 mm, 강판 재질, 장착 플레이트 포함, 전면에 도어 2개 |
| 5843.500 | SE 8, 가로x세로x높이 1200x2000x400mm, 가로x세로 장착판 1099x1896mm, 후면 패널 일체형 | 5843.600 | VX SE 독립형 케이스, 가로 x 세로 x 높이: 1200x2000x400 mm, 강판 재질, 장착 플레이트 포함, 전면에 도어 2개 |
| 5844.500 | SE 8, 가로x세로x높이 1200x2000x500mm, 가로x세로 장착판 1099x1896mm, 후면 패널 일체형 | 5844.600 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 1200x2000x500 mm, 강판 재질, 장착 플레이트 포함, 전면에 도어 2개 |
| 5845.500 | SE 8, 가로x세로x높이 1200x2000x600mm, 가로x세로 장착판 1099x1896mm, 후면 패널 일체형 | 5845.600 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 1200x2000x600 mm, 강판 재질, 장착 플레이트 포함, 전면에 도어 2개 |
| 5846.500 | SE 8, 가로x세로x높이 1800x2000x500mm, 장착판 가로x세로 1699x1896mm, 후면 패널 일체형 | 5846.600 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 1800x2000x500 mm, 강판 재질, 장착 플레이트 포함, 전면에 도어 2개 |
| 5850.500 | SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 600x1600x400 mm, 스테인리스 스틸(1.4301), 장착 플레이트 포함, 전면 단일 도어 | 5850.600 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 600x1600x400 mm, 스테인리스 스틸(1.4301), 장착 플레이트 포함, 전면 단일 도어 |
| 5851.500 | SE 8, 스테인리스 스틸, 가로x세로x높이 600x1800x500mm, 상단 장착 플레이트 499x1696mm, 단문형 | 5851.600 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 600x1800x500 mm, 스테인리스 스틸(1.4301), 장착 플레이트 포함, 전면 단일 도어 |
| 5852.500 | SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 800x1800x500 mm, 스테인리스 스틸(1.4301), 장착 플레이트 포함, 전면 단일 도어 | 5852.600 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 800x1800x500 mm, 스테인리스 스틸(1.4301), 장착 플레이트 포함, 전면 단일 도어 |
| 5853.500 | SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 800x2000x600 mm, 스테인리스 스틸(1.4301), 장착 플레이트 포함, 전면 단일 도어 | 5853.600 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 800x2000x600 mm, 스테인리스 스틸(1.4301), 장착 플레이트 포함, 전면 단일 도어 |
| 5854.500 | SE 8, 스테인리스 스틸, 가로x세로x높이 1000x1800x400mm, 상단 장착판 899x1696mm, 단문형 | 5854.600 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 1000x1800x400 mm, 스테인리스 스틸(1.4301), 장착 플레이트 포함, 전면 단일 도어 |
| 5855.500 | SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 1200x2000x500 mm, 스테인리스 스틸(1.4301), 장착 플레이트 포함, 전면 도어 2개 | 5855.600 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 1200x2000x500 mm, 스테인리스 스틸(1.4301), 장착 플레이트 포함, 전면 도어 2개 |
| 5830.580 | SE 8, IP 66/ NEMA 4, 가로x세로x높이 600x1800x400 mm, 단문형 | 5830.680 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 600 x 1800 x 400 mm, 강판 재질, IP66 / NEMA 4 등급, 장착 플레이트 포함, 전면 단일 도어 |
| 5831.580 | SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 800x1800x400 mm, 강철 재질, IP66 / NEMA 4 등급, 장착 플레이트 포함, 전면 단일 도어 | 5831.680 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 800x1800x400 mm, 강판 재질, IP66 / NEMA 4 등급, 장착 플레이트 포함, 전면 단일 도어 |
| 5834.580 | SE 8, IP 66/ NEMA 4X, 가로x세로x높이 800x2000x600 mm | 5834.680 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 800x2000x600 mm, 강판 재질, IP66 / NEMA 4 등급, 장착 플레이트 포함, 전면 단일 도어 |
| 5850.580 | SE형 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 600x1600x400 mm, 스테인리스 스틸(1.4301), IP 66 / NEMA 4X 등급, 장착 플레이트 포함, 전면 단일 도어 | 5850.680 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 600x1600x400 mm, 스테인리스 스틸(1.4301), IP 66 / NEMA 4X, 장착 플레이트 포함, 전면 단일 도어 |
| 5852.580 | SE형 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 800x1800x500 mm, 스테인리스 스틸(1.4301), IP 66 / NEMA 4X 등급, 장착 플레이트 포함, 전면 단일 도어 | 5852.680 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 800x1800x500 mm, 스테인리스 스틸(1.4301), IP 66 / NEMA 4X, 장착 플레이트 포함, 전면 단일 도어 |
| 5853.580 | SE 8, IP 66/ NEMA 4X, 가로x세로x높이 800x2000x600 mm | 5853.680 | VX SE 독립형 인클로저, 가로 x 세로 x 높이: 800x2000x600 mm, 스테인리스 스틸(1.4301), IP 66 / NEMA 4X, 장착 플레이트 포함, 전면 단일 도어 |
모든 SE 8 독립형 인클로저는 2021년 3월 31일 이후 생산이 중단됩니다.
SE 8에서 VX SE로 전환하기 위한 이러한 제안은 권장 사항일 뿐입니다.
해당 권장 사항이 귀하의 특정 상황에 적합한지 확인하십시오.