Направляющая шина для тяжелого оборудования для TE

Артикульный номер: DK 7063.740

С L-образными профильными шинами или дюймовой монтажной рамой и расстоянием между плоскостями в свету в 745 мм, быстры и простой монтаж с помощью язычков для подвешивания задней плоскости.

Артикульный номер:
DK 7063.740
Описание продукта
Для L-образных профильных шин со смонтированным расстоянием между плоскостями 745 мм. Быстро и легко монтируются, благодаря язычкам для подвешивания на заднюю плоскость.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Distance between mounting levels
745 мм
Load capacity static
1 000 H
Опорная поверхность
Ширина: 50 мм
Глубина: 734 мм
Упаковка
2 шт.
Вес
2,91 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177516878
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK направляющая шина, для тяжелого оборудования, 1000 Н статическая, для L-образных профильных шин или 482,6 мм (19") монтажной рамы с расстоянием между плоскостями 745 мм
Документация
Info sheet