SMS-блоки CMC III

Статья №.: DK 7030570

Вывод важных аварийных сообщений с помощью ISDN или GSM по SMS.

Статья №.:
DK 7030570
Исполнение
GSM-блок Quad-Band CMC III
Описание продукта
Для создания резервного канала передачи данных или для отправки сообщений при отсутствии сетевой инфраструктуры. Сообщения генерируются в формате SMS. Питание подается через Процессорный блок.
Материал
Пластик
Цвет
Передняя часть: RAL 9005
Корпус: RAL 7035
Комплект поставки
Кабель подключения (2 м) со штекерами RJ 12
Вкл. крепежный материал
Указание
Последовательный порт RS 232 Процессорного блока/Процессорного блока Compact может использоваться только при резервировании путей сигнализации. .
Requirements communication port
Стандартная SIM-карта стандарта GSM предоставляется клиентом.
GSM frequencies covered
850 MHz
900 MHz
1800 MHz
1900 MHz
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,47 kg
Gross weight
0,672 kg
Код ТНВЭД
85176200
EAN
4028177695900
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Описание продукта
DK CMC III GSM-блок Quad-Band, для передачи сигналов тревоги по SMS, при отсутствии сетевой инфраструктуры, подключение к системе контроля CMC III, необходима SIM-карта, интерфейсы: 2x RJ12, диапазон частот: 850/900/1800/190 MHz (Quad-Band), ШВГ
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Quick guide
ПО
Программное обеспечение