Una capacidad de almacenamiento de hasta cinco petabytes, recursos informáticos de vanguardia y una plataforma de secuenciación de última generación son las características que identifican al nuevo centro de supercomputación CRS4 en Cerdeña. Además, este centro de datos construido recientemente se ha equipado con diez racks VX TI de Rittal y el sistema de climatización de racks LCP CW.
Resumen
- Proyecto
- Nuevo centro de datos para un centro de supercomputación
- Ubicación
- Cerdeña, Italia
- Reto
- Computación HPC - Alta demanda de refrigeración 
- Solución
- VX TI y LCP CW de 30 kW - Refrigeración por agua instalada directamente en los racks de TI 
El centro de supercomputación del Centro de Investigación, Desarrollo y Estudios Avanzados, CRS4 para abreviar, se ocupa de la investigación y el desarrollo del uso de tecnologías basadas en la computación y su aplicación en los campos de la informática, la energía y el medio ambiente, las ciencias de la vida o la industria aeroespacial. En consecuencia, las necesidades de esta estructura informática, especialmente en cuanto a la refrigeración, son elevadas.
«Tuvimos que construir un nuevo centro de datos porque el anterior solo estaba equipado para una climatización de la sala con piso elevado», explicó Antonio Concas, administrador de sistemas de CRS4. Mientras que esta opción era adecuada para las soluciones de servidor y almacenamiento de baja densidad, alcanzó su límite con la introducción de soluciones informáticas de alta densidad. «Para resolver el problema, decidimos rediseñar el centro de datos y utilizar una solución que garantizara el mismo flujo de aire frío a todos los servidores que estuviesen alojados en los racks», continuó diciendo el Sr. Concas.
Buscábamos una solución que cumpliera los requisitos de tamaño y automatización y un sistema de climatización que proporcionara una potencia de refrigeración elevada y eficiente, y la solución que Rittal propuso cumplía todos los requisitos.
Alto rendimiento de refrigeración
Los responsables de Rittal encontraron la solución para este reto. El nuevo centro de datos se equipó con diez armarios VX TI de Rittal de 47 unidades de altura y el mismo número de módulos LCP CW de 30 kW cada uno. Los Liquid Cooling Packages son un sistema compacto de refrigeración por agua en el que se instala un intercambiador de calor aire/agua directamente junto a los racks de TI. El aire caliente que se genera se extrae por la parte trasera de la unidad, se enfría y se expulsa hacia delante al pasillo frío. Las combinaciones rack/LCP se dispusieron en dos «islas,», la primera formada por ocho armarios y la segunda por dos. «Gracias a la tecnología de circuito cerrado, los LCP que Rittal suministró pueden garantizar una elevada capacidad de refrigeración en toda la superficie frontal de los racks y lograr así la máxima eficiencia energética. Otro factor importante para nosotros era la apertura automática de las puertas delanteras y traseras para permitir una ventilación de emergencia (también por control remoto)», añadió Antonio Concas encantado.