Construido originalmente en 1981, el buque de protección pesquera Seefalke se convirtió en solo dos años en uno de los buques de investigación más vanguardistas a nivel mundial. Littau, una empresa de ingeniería de instalaciones de distribución especializada en aplicaciones industriales y de construcción naval, fue la encargada de proporcionar el equipo del núcleo del buque, su nuevo cuadro de distribución principal, y para esta tarea decidió optar de nuevo por la tecnología de armarios de Rittal.
Llevamos bastante tiempo optando por las soluciones de Rittal debido a la alta calidad de sus productos. La diferencia en el nivel de calidad es especialmente evidente en la cubierta superior, ya que allí se encuentran las instalaciones de los armarios de Rittal junto a las de productos de la competencia y están expuestos a unas duras condiciones meteorológicas.
Un sistema de instalaciones de distribución seguro
El cuadro de distribución principal, de 7,20 metros de longitud, controla el suministro eléctrico de todo el barco desde un mismo lugar. La alimentación de las barras colectoras del cuadro eléctrico principal se lleva a cabo por dos generadores diésel, y es desde allí desde donde se distribuye la energía a los distintos consumidores del buque. El sistema cuenta con un total de 12 secciones, cada una de ellas asignada a unos consumidores determinados. Cada sección incorpora armarios TS 8 de Rittal, que cuentan de manera estándar con la certificación GL (Germanischer Lloydm, actualmente DNV), y tecnología de distribución de energía Maxi-PLS de Rittal.
Una flexibilidad total
El núcleo del TS 8 es la sección vertical de 16 pliegues del bastidor, que proporciona una excelente estabilidad y ofrece además un segundo nivel de montaje y, por lo tanto, también ofrece una variedad de opciones de configuración gracias a una amplia gama de accesorios del sistema. Esta excelente flexibilidad con la que cuenta la solución de armarios también se extiende al sistema de distribución de energía Ri4Power de Rittal. De hecho, este sistema, que además permite una conexión sencilla, ofrece una amplia variedad de ventajas para la alimentación eléctrica, en la que confluyen una gran cantidad de cables.
Bien equipado con Rittal
Además de estar abastecido con armarios grandes, el buque está equipado por completo con armarios compactos y pequeños, desde la sala de máquinas pasando por las cubiertas hasta el puente. Un ejemplo de ello son los numerosos armarios compactos que se pueden encontrar en la sala de máquinas y que alojan la tecnología de regulación de la ventilación, las compuertas cortafuegos, el sistema hidráulico del timón y el incinerador de residuos. Más del 80 % de los armarios a bordo, un total de casi 100, son armarios de Rittal.
Resumen
- Proyecto
- Littau GmbH
- Ubicación
- Kiebitzreihe, Alemania
- Sector
- Electrical-and-Automation
- Reto
- Construcción del cuadro de distribución principal de todo el suministro eléctrico de uno de los buques de investigación más vanguardistas 
- Solución
- Los armarios TS 8 de Rittal, con certificación de Germanischer Lloyd (actualmente DNV), se instalan en cada una de las 12 secciones del sistema - Tecnología de distribución de energía Maxi-PLS y sistema Ri4Power - Los armarios compactos y pequeños de Rittal también se pueden encontrar instalados en las salas de barco y de máquinas, en cubiertas y también puentes