Planificación más eficaz:
Gestión de proyectos rápida y sencilla con todos los datos y macros disponibles en el EPLAN Data Portal, además de planificación y pedidos más rápidos configurando el armario y la refrigeración en RiPanel.
Más seguridad en la planificación:
La gama estandarizada de soluciones de climatización Rittal Blue e+ y piezas de repuesto está disponible en todo el mundo con plazos de entrega cortos.
Planificación más flexible:
La amplia cartera de productos tiene la solución perfecta para cada sector y aplicación en la gama de potencia de 0,3 a 5,8 kW. La amplia gama de tensiones y las homologaciones específicas de cada país garantizan su uso en todo el mundo.
Planificación más sencilla:
Incluso en la fase de ingeniería, nuestras útiles herramientas (Therm software, Rittal Aplicación Scan & Service, Quick Finder) desbloqueará el potencial de ahorro para una planificación rápida y eficaz con un impacto importante y duradero. Ahorre aún más tiempo y dinero gracias a nuestra gestión de envíos simplificada con el número de serie impreso en el embalaje.
Planificación óptima de sus necesidades de climatización para una máxima sostenibilidad con Rittal Therm
Máxima fiabilidad al planificar la climatización óptima
Planifique el rendimiento óptimo con el mínimo consumo de energía en 4 sencillos pasos:
- Selección sencilla de todos los tipos de armarios
- Determinación automática del factor K
- Cálculo, diseño y selección automáticos de la refrigeración units
- Cálculo automático de las características de rendimiento
- Seleccione los productos adecuados (unidades de ventilador y filtro, unidades de refrigeración, intercambiadores de calor aire/agua, calefactores).
- Diseño automatizado de la climatización de los recintos
- Integración de los parámetros ambientales, cálculo de la climatización, medidas de mantenimiento de la temperatura y lista de accesorios
Sus ventajas:
- Optimizar el ahorro potencial incluso en la fase de planificación
- Interfaz fácil de usar
- Documentación detallada para una máxima tranquilidad con un diseño optimizado
- Interfaz con EPLAN Pro Panel
Galería de productos
Nuestras unidades de refrigeración de baja potencia con tecnología Blue e+ de eficacia probada son las más eficientes energéticamente del mundo y pueden reducir significativamente la huella de carbono de sus máquinas y sistemas. Además, nuestro nuevo refrigerante ha reducido el potencial de calentamiento global en un 56%. Blue e+ S está ahora disponible en un diseño totalmente nuevo con una serie de funciones inteligentes. Nuestra herramienta de conversión está a su disposición para ayudarle.
La innovadora tecnología híbrida crea una huella de carbono líder en el mundo, con un ahorro medio de energía del 75% gracias a los componentes de velocidad controlada y a la tecnología de tubo de calor. Capacidad multivoltaje única para su uso en todo el mundo. Manejo intuitivo mediante pantalla táctil. Recorte de montaje idéntico (montaje externo, montaje interno parcial o montaje interno completo) para cuatro categorías de salida. (1.6 kW – 5.8 kW).
Climatizadores murales que ahorran energía y reducen las emisiones de carbono. La versión química Blue e+ está disponible en las categorías de potencia de 1,6 kW a 5,8 kW. Un revestimiento especial de los componentes proporciona una protección óptima en entornos contaminados, ideal para aplicaciones en las que puede haber ácido sulfúrico en forma de aerosol.
Climatizadores murales Blue e+ sostenibles y energéticamente eficientes en categorías de potencia de 1,5 kW a 5 kW. La elevada categoría de protección IP 56 / UL tipo 12/3R/4 y un rango de temperatura de -30 °C a +60 °C proporcionan una protección óptima en entornos difíciles. La unidad de refrigeración puede montarse de tres formas distintas (montaje exterior, montaje interior parcial y montaje interior completo), por ejemplo en soluciones de proyecto Toptec..
Sostenibles, flexibles y compactas: Las enfriadoras Blue e+ de Rittal proporcionan una refrigeración centralizada y rentable del agua de refrigeración para el suministro de intercambiadores de calor aire/agua, etc. Gracias a los componentes de velocidad regulada y a la tecnología inverter se puede ahorrar hasta un 70% de energía. Las homologaciones internacionales y la capacidad multivoltaje los hacen aptos para su uso en todo el mundo. El manejo intuitivo mediante pantalla táctil e interfaces de comunicación inteligentes garantizan un funcionamiento y análisis sencillos.
Sostenibles, flexibles y compactas: Las enfriadoras Blue e+ de Rittal proporcionan una refrigeración centralizada y rentable del agua de refrigeración para el suministro de intercambiadores de calor aire/agua, etc. Gracias a los componentes de velocidad regulada y a la tecnología inverter se puede ahorrar hasta un 70% de energía. Las homologaciones internacionales y la capacidad multivoltaje los hacen aptos para su uso en todo el mundo. El manejo intuitivo a través de la pantalla táctil y las interfaces de comunicación inteligentes garantizan un funcionamiento y un análisis sencillos..
Estamos a su disposición.
Got any questions? ¿Tiene alguna pregunta? Envíenos un mensaje. Estaremos encantados de responder a todas sus preguntas relacionadas con sostenibilidad de la tecnología de refrigeración Blue e+.