Con el método de ensayo ampliado de Protección de superficies Plus, los materiales se prueban a nivel del sistema. Es decir, todo el producto, y no solo la pieza individual, se somete al método de ensayo en el ámbito de aplicación correspondiente.
- Se incluyen las influencias de la geometría
- Ensayo con medios de prueba reales
- Selección óptima de materiales y su combinación
- Método de ensayo para la protección contra la corrosión (orientado a componentes y a la construcción)
Dependencia de la corrosión de las condiciones medioambientales locales, por ejemplo, índices de corrosión en acero de baja aleación:
| Índices de corrosión medios en µm/año | |||
| Mar del Norte | Mar Mediterráneo | Golfo Pérsico | |
| Atmósfera | 50-70 | ||
| Zona de salpicaduras | 140 | 140 | 190 |
| Zonas sumergidas de forma intermitente | 80 | 50 | 50 |
| Zonas de marea baja | 210 | 160 | 130 |
| Zonas permanentemente sumergidas | 30 | 40 | 40 |
| Fondo marino | 20 | ||
según la normativa vigente, por ejemplo, EN, IEC, ASTM
Ventaja: misma medida, equiparable
Desventaja: solo orientado a componentes (por ejemplo, solo chapas)
- Ensayo a nivel del sistema (producto completo en lugar de solo piezas individuales)
- También se comprueban las influencias de la geometría (cantos, huecos,...)
- Ensayos con medios de prueba reales
Ventaja: orientado a la práctica y selección y combinación óptimas de materiales en el ámbito de aplicación correspondiente (acero recubierto, acero inoxidable, aluminio, zinc)
- Prevención y sellado de huecos
- Combinación de materiales adecuados
- Recubrimiento orgánico en la medida de lo posible