Energía TI

Power System Module PSM

Una o dos alimentaciones con una o tres frases, redundancia mediante cambios de la dirección de enchufe de la regleta de enchufes. Medición óptima de tensión, corriente y consumo.

Power System Module PSM

Guías conductoras de corriente PSM

Una o dos fuentes de alimentación con una o tres fases, redundancia a partir de la modificación de la dirección de montaje del módulo enchufable. Opcionalmente con posibilidad de medición en combinación con el...

Power System Module PSM

PSM Zero-U-Space

PDU modular para la integración en el espacio Zero-U entre el lateral y el nivel de montaje de 19" en racks TI de 800 mm de ancho.

Power System Module PSM

Módulos de bases de enchufe PSM

Los distintos módulos pueden montarse a presión en el carril soporte.

Power System Module PSM

Módulos de medición PSM con CAN-Bus para guías conductoras PSM

Módulos de medición PSM con funcionalidad de conexión de las salidas y medición de la energía. Ejecuciones disponibles con IEC 60320 C13 & C19 así como CEE 7/3 (toma de tierra).