Puertas/Cierres

Variantes de puerta

Las puertas transparentes y las puertas perforadas permiten un rápido control visual de los componentes instalados. Es posible montar puertas de chapa de acero en sustitución del dorsal para obtener acceso por detrás y por delante al equipamiento interior.

Variantes de puerta

Puerta interior para armario compacto AX

Para una elevada protección de accesos. Separación de los niveles operativo y técnico.

Variantes de puerta

Puerta interior para armarios de poliéster AX

Para una elevada protección de accesos. Separación de los niveles operativo y técnico.

Variantes de puerta

Puerta transparente para VX

En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.

Variantes de puerta

Piezas de cierre para VX

Para montaje posterior de una puerta transparente o de chapa de acero en lugar de un dorsal.

Variantes de puerta

Puerta con cierre y adyacente para VX

Cuando, por ej. en salidas de emergencia deben instalarse dos puertas de 400 mm en lugar de una de 800 mm. Puede montarse también en lugar de una puerta dorsal de 800 mm de ancho.

Variantes de puerta

Puertas para VX IT para Automatic Door Opening (ADO)

Puertas transparentes VX IT con trampillas de aireación para abertura automática en caso de alarma

Variantes de puerta

Puerta transparente de aluminio, de una pieza para VX IT

Para sustituir a las puertas existentes.

Variantes de puerta

Puerta transparente con marco de chapa de acero, partida en vertical para VX IT

Para sustituir las puertas existentes. El reducido radio de giro de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.

Variantes de puerta

Puerta de chapa de acero, una pieza cerrada para VX IT

Para sustituir a las puertas existentes.

Variantes de puerta

Puerta de chapa de acero, partida en vertical, cerrada para VX IT

Para sustituir las puertas existentes. El reducido radio de giro de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.

Variantes de puerta

Puerta de chapa de acero-aluminio, con aireación para VX IT

Para sustituir a las puertas existentes. La superficie libre en la chapa perforada es de aprox. un 85 %.

Variantes de puerta

Puerta de chapa de acero, una pieza con aireación para VX IT

Para sustituir a las puertas existentes. La superficie libre en la chapa perforada es de aprox. un 85 %.

Variantes de puerta

Puerta de chapa de acero, partida en vertical, con aireación para VX IT

Para sustituir a las puertas existentes. La superficie libre en la chapa perforada es de aprox. un 85 %.

Variantes de puerta

OCP door set for OCP ORV3 rack

Includes comfort handle with lock and push-button insert for enhanced access protection.

Variantes de puerta

Puertas para TS y TS IT

Variantes de puertas para armarios TS 8.

Variantes de puerta

Juego de guiado de cables para puertas para VX, VX IT

Para optimizar el guiado de cables en la parte interior de las puertas del sistema de racks VX al utilizar una empuñadura CMC III.

Variantes de puerta

Estabilizador para transporte para puerta VX

Para estabilizar la puerta durante el transporte a partir de un incremento de peso adicional de 15 kg.

Variantes de puerta

Viga de protección

La alternativa a la puerta, por ej. en salas de mando cerradas. Puede evitar caídas en el armazón abierto del armario.