Equipamientos en pulgadas Adaptador Adaptador para equipamiento en pulgadas. Adaptador Juego de adaptación, 3 UA para racks de 800 mm de ancho Para la fijación de componentes aislados de 482,6 mm (19") o bien como posibilidad adicional de montaje en la parte posterior del armario. Ir al producto Adaptador Adaptador, 3 UA Desplazamiento en profundidad 100 mm Para desplazar en profundidad la fijación de 482,6 mm (19") de componentes de montaje dentro de armarios con una situación de montaje de 19" en posición avanzada, como por ej. armarios para servidores o electrónica. Ir al producto Adaptador Adaptador, métrico a pulgadas, 21"/19" Para la fijación de subracks en pulgadas a guías perfil métricas (535 mm) o el montaje de sistemas mixtos. Ir al producto