Columna de señalización, modular IP 65 Elementos ópticos A selection of LED steady light component, LED flashing light component and Flashing light component in different colors can be selected. Elementos ópticos Elemento LED de luz fija para columnas de señalización, modulares Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada. Ir al producto Elementos ópticos Elemento LED de luz intermitente para columnas de señalización, modulares Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada. Ir al producto Elementos ópticos Elemento de luz intermitente para columnas de señalización, modulares Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada. Ir al producto