Accesorios para climatización

Mando/Regulación

Para aumentar la eficiencia y el control óptimo (por ej. para reducir el ruido y ahorrar energía) de las soluciones de climatización.

Mando/Regulación

Dispositivo interfaz IoT

El dispositivo interfaz IoT es el componente principal para vincular de forma inteligente soluciones de refrigeración de Rittal o sensores para el control de condiciones ambientales físicas. Equipado con una gran variedad de interfaces y...

Mando/Regulación

Adaptador Blue e IoT

El adaptador, en combinación con el dispositivo interfaz IoT (3124.300), permite una vinculación inteligente de refrigeradores de la serie Blue e.

Mando/Regulación

Adaptador ModBus para ventiladores con filtro EC

In conjunction with the IoT interface (3124.300), the ModBus adaptor supports intelligent networking of EC fan-and-filter units in the Blue e+ series.

Mando/Regulación

Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Interruptores automáticos para proteger los cables de conexión de los refrigeradores y las chillers de la serie Blue e+. Los refigeradores/chillers Blue e+ disponen de seguridad intrínseca y no precisan sistemas de seguridad...

Mando/Regulación

Indicador digital de temperatura y termostato

Para montaje a la puerta o pared del armario.

Mando/Regulación

Termostato Termostato interior para armarios

Especialmente apto para el control de ventiladores, resistencias calefactoras e intercambiadores de calor, pero también como dispositivo de alarma para el control de la temperatura interior del armario.

Mando/Regulación

Sensor térmico para refrigeradores y chillers Blue e+

Sensor NTC para la regulación de refrigeradores Blue e+ según punto de medición individual dentro del armario (regulación según sensor externo) y según salida de aire frío del refrigerador dentro del...

Mando/Regulación

Higrostato

Conecta automáticamente la resistencia calefactora y/o el ventilador cuando la humedad relativa del armario sobrepasa el valor determinado. De esta forma se eleva la humedad relativa por encima del valor determinado, con el fin de evitar la...

Mando/Regulación

Adaptador a presión para termostato de interior e higrostato

Con posibilidad de montaje de prensaestopas para una entrada adecuada de los cables de equipos, tales como ventiladores con filtro y resistencias calefactoras para armarios. En combinación con prensaestopas puede utilizarse también como...

Mando/Regulación

Cable maestro/esclavo para sistema SK-BUS

El sistema de conexión SK-BUS permite la comunicación entre varios refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua con controlador e-Comfort. El montaje maestro-esclavo proporciona un óptimo resultado de funcionamiento en...

Mando/Regulación

Adaptador maestro/esclavo para Thermoelectric Cooler

Con el adaptador maestro-esclavo es posible conectar hasta 5 Thermoelectric Coolers entre sí.

Mando/Regulación

Transformador toroidal Conexión primaria 115 V/400 V

Para la alimentación de tensión de intercambiadores de calor aire/agua en ejecución de 230 V. Disponibles con 115 V o 400 V, conexión primaria.