Lista de favoritos

Sistema de armarios ensamblables TS 8, chapa de acero

  • Sistemas de ensamblaje TS 8
    Sistemas de ensamblaje TS 8

    El sistema de ensamblaje TS 8 de chapa de acero ofrece, gracias a su perfil simétrico en anchura y profundidad un claro aumento del espacio y un montaje interior simple. Así mismo se garantiza el ensamblaje hacia cualquier lado. La compensación de potencial automática integrada de todas las piezas planas y el triple tratamiento de la superficie ofrecen una seguridad óptima.

    Más

  • Sistemas de ensamblaje TS 8 Armario para electrónica
    Sistemas de ensamblaje TS 8 Armario para electrónica

    Sistemas de ensamblaje TS 8 con marco frontal abisagrado y guías de perfil de 19".

    Más

  • Sistemas de ensamblaje TS 8 IP 66/NEMA 4
    Sistemas de ensamblaje TS 8 IP 66/NEMA 4

    Sistemas de ensamblaje TS8, grado de protección IP 66, NEMA 4, chapa de acero pintada.

    Más

  • Sistemas de ensamblaje TS 8 Para configuración frontal modular
    Sistemas de ensamblaje TS 8 Para configuración frontal modular

    Sistemas de ensamblaje TS 8, sin puerta frontal y placa de montaje, preparado para el montaje de puertas parciales, placas de montaje parciales, bandejas para aparatos, etc.

    Más

  • Sistemas de ensamblaje TS 8 Armarios EMC
    Sistemas de ensamblaje TS 8 Armarios EMC

    Incluso la versión estándar de los armarios grandes de la serie TS 8 gozan de una buena protección en un amplio campo de frecuencias. Rittal ofrece para elevadas exigencias EMC, el armario TS 8 en una ejecución con atenuación AF superior certificada por el VDE.

    Más

+
[X] Cerrar

Required