Lista de favoritos

Guía de medición PSM para CMC III

    Guía de medición PSM para CMC III
    Guía de medición PSM para CMC III
    Guía de medición PSM para CMC III
    Guía de medición PSM para CMC III

    Una o dos fuentes de alimentación con una o tres fases, redundancia a partir de la modificación de la dirección de montaje del módulo enchufable. Opcionalmente con posibilidad de medición en combinación con el sistema CMC-III.
Referencia Para altura Alimentaciones Número de fases Módulos de puntos de conexión máx. Intensidad (máx.) Conexión eléctrica
DK 7859.050   2000 mm 2 3~ 6 16 A Casquillo
DK 7859.053   2000 mm 1 1~ 6 32 A CEE
+
[X] Cerrar

Required