Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31 dic 2021
- Referencia:
- AS 4055.470
- Descripción producto
- Para punzonar escotaduras rectangulares para conectores. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
- Ventajas
- Con salida lateral para el residuo
- Sin atascos de la matriz
- Como pernos de tracción se utilizan ejes con protección contra giro para el punzón y la matriz.
- Unidad de envase
- Matrices
Punzón
Pernos de tracción
Contratuerca
Tuerca de presión con rodamiento
Adaptador para hidráulica
Maletín de plástico - Grosor de material máx. mecanizable acero inoxidable
- 1.5 mm
- Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
- 2 mm
- Punzonadora ▭
- 19,8 x 11,3 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0.466 kg
- Código arancelario
- 82073010
- EAN
- 4028177808553
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descripción producto
- Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
- Documentos
- Instrucciones