- Referencia:
- SK 3312.081
- Descripción producto
- Se puede ubicar en la parte trasera del LCP Inline CW, para cerrar el hueco existente en la parte trasera.
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Adaptador
Con chapa de techo
Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 200 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 22 kg
- EAN
- 4028177951334
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descripción producto
-
SK rear adaptor for depth compensation, ICP Inline CW, based on VX IT, WHD: 300 x 2000 x 200 mm, sheet steel, spray finished, RAL 7035