- Referencia:
- SK 3335.960
- Descripción producto
- Las chillers TopTherm VX25 cuentan con un diseño compacto y pueden utilizarse en las más variadas aplicaciones. La chiller y el armario se integran a la perfección: mínima superficie, mayor eficiencia y rápida disponibilidad en serie.
- Ventajas
- Un tamaño de armario para cuatro clases de potencia
- Reducción de la huella de carbono en hasta un 35%
- Reducción de la cantidad de medio refrigerante gracias a la tecnología de microcanal
- Control remoto (monitorización) integrado en la unidad básica
- Más seguridad gracias a las funciones de seguridad integradas
- Superficie de apoyo mínima
- Elevada comodidad de manejo
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad a punto de conexión con laterales y puerta
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 44 (electricidad)
- Potencia total de refrigeración Tw10 / Tu32
- Potencia de refrigeración Tw10 Tu32/50 Hz: 16,6 kW
Potencia de refrigeración Tw10 Tu32/60 Hz: 18,7 kW - Potencia total de refrigeración Tw18 / Tu32
- Potencia de refrigeración Tw18 Tu32/50 Hz: 20 kW
Potencia de refrigeración Tw18 Tu32/60 Hz: 21,8 kW - Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/50 Hz: 19,4 kW
Potencia de refrigeración Tw18 Tu35/60 Hz: 21,2 kW - Caudal de aire (soplado libre)
- A 50 Hz: 6.000 m³/h
A 60 Hz: 7.200 m³/h - Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensiones
- Anchura: 808 mm
Altura: 2.238 mm
Profundidad: 608 mm - Observación
- La comprobación periódica de la estanqueidad no está prescrita legalmente.
- Nivel de ruido
- 75.6 dB(A)
- Regulación de la temperatura
- Controlador electrónico (regulación de fábrica +18 °C)
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...43 °C
- Rango de temperatura del medio refrigerante
- 10 °C...25 °C
- Histéresis térmica
- ± 1 K
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R410A
Cantidad: 2,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ Equivalente (CO₂e): 7,5 t - Presión de la bomba
- A 50 Hz: 2,2 bar
A 60 Hz: 3,2 bar - Absorción de potencia de la bomba del medio refrigerante 50/60 Hz
- 1,35 / 1,93 kW
- Caudal (medio refrigerante)
- A 50 Hz: 43 l/min
A 60 Hz: 76 l/min - Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 10,89 kW
A 60 Hz: 13,49 kW - Intensidad máx.
- A 50 Hz: 20,4 A
A 60 Hz: 20,9 A - Intensidad de arranque (máx.)
- A 50 Hz: 102,5 A
A 60 Hz: 102,4 A - Potencia de refrigeración (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2.3
- Acometidas de agua
- Rosca hembra R 1"
- Número de circuitos de refrigeración
- 1
- Depósito
- Material: Plástico PP
Volumen: 75 l - Peso en servicio
- 370 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 295 kg
- Código arancelario
- 84186900
- EAN
- 4028177953482
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descripción producto
- SK Chiller TopTherm, en armario VX25, 19,4/21,2 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, An.Al.Pr.: 808 x 2238 x 608 mm
Chiller TopTherm VX25 8 - 20 kW
Referencia: SK 3335.960
Las chillers TopTherm VX25 cuentan con un diseño compacto y pueden utilizarse en las más variadas aplicaciones. La chiller y el armario se integran a la perfección: mínima superficie de apoyo, mayor eficiencia y rápida disponibilidad en serie.