Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31 oct 2021
Recomendación de producto alternativo:
5302022
Guías perfil en C para TS, VX SE
Referencia: DK 7828.100
Para montaje directo entre los perfiles verticales de armarios TS, SE. Para fijación entre los perfiles horizontales de armarios TS, SE se precisa adicionalmente el ángulo de fijación perfil en C. La pieza de fijación universal permite fijar las guías de perfil en C a elección al plano interior o exterior del bastidor TS 8.
- Referencia:
- DK 7828.100
- Descripción producto
- Para montaje directo entre los perfiles verticales de armarios TS, SE. Para fijación entre los perfiles horizontales de armarios TS, SE se precisa adicionalmente el ángulo de fijación perfil en C. La pieza de fijación universal permite fijar las guías de perfil en C a elección al plano interior o exterior del bastidor TS 8.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 898 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
SE
Anchura: = 1.000 mm
Profundidad: = 1.000 mm - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 3.136 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177235144
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descripción producto
- DK GUIAS PERFIL EN C 1000 mm