- Referencia:
- TS 8602.080
- Descripción producto
- Montaje entre los elementos de zócalo. En una altura de 200 mm también pueden utilizarse dos pantallas de 100 mm cada una.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7022
- Unidad de envase
- 2 pantallas de zócalo
Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- Para la estabilización de elementos de zócalo ensamblados pueden montarse las pantallas de zócalo, laterales, 100 mm, con un giro de 90º. Para ello se precisan las pletinas para ensamblaje de zócalos
- Dimensiones
- Altura: 200 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS: = 800 mm
Tipo de armario: SE
Tipo de armario: CM
Tipo de armario: TP
Tipo de armario: PC
Tipo de armario: IW
Tipo de armario: TS IT
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 4.654 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177208704
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
-
TS ZOCALO LATERAL 800X200MM. RAL7022 TEXTURIZADO