Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15 ene 2019
El artículo de sustitución indicado es adecuado para el sistema de armarios VX:
8609210
Pared de separación para módulos para TS
Referencia: TS 8609.100
Con escotaduras para el montaje de módulos para conectores o para el guiado de los cables. También para la realización de sistemas de barras colectoras y otros componentes.
- Referencia:
- TS 8609.100
- Descripción producto
- Con escotaduras para el montaje de módulos para conectores o para el guiado de los cables. También para la realización de sistemas de barras colectoras y otros componentes. Canteado continuo, doble, para mayor estabilidad y alojamiento de la junta. La simetría del bastidor del armario permite también, con las medidas adecuadas, el montaje de las paredes en la parte posterior.
- Ventajas
- Más posibilidades: Las escotaduras de una pared de separación se equipan de forma individualizada con módulos para conectores de 16 o 24 polos, con módulos para el guiado de cables y con módulos cerrados.
- Montaje más rápido: Generalmente sólo se utiliza una parte de la cantidad total de escotaduras disponibles. Con la nueva técnica de pared de separación ya no es necesario cubrirlas de una en una. Sino que se incorpora el módulo cerrado. La ventaja: menos módulos, menos tornillos, menos tareas de montaje.
- Aplicación
- Recortes en las esquinas y lateralmente a media altura permiten el montaje de ángulos de unión y elementos de ensamblaje, incluso con la pared de separación montada.
- Material
- Chapa de acero, 2,0 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación y tornillos cilindricos con hexágono interior autorroscantes M5 x 12 mm para montaje de los módulos.
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Altura: = 1.800 mm
Profundidad: = 500 mm - Posibilidades de montaje
- El montaje se realiza en el nivel de fijación exterior
- El nivel interior permanece libre para el equipamiento del armario
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 7.05 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177211728
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Descripción producto
- TS PARED SEPARACION PARA MODULOS Para 1800x500mm.