- Referencia:
- AX 9208.100
- Ejecución
- Armarios Ex
- Material
- Caja: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10⁹ Ω
Puerta: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10⁹ Ω, junta continua de silicona adherida
Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada
- Color
- RAL 9011
- Unidad de envase
- Caja
Puerta
Placa de montaje
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 800 mm
Profundidad: 300 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 505 mm x 725 mm
- Grosor del material de la placa de montaje
- 3 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Sí
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Sí
- Cierre
- Nº de cierres: 3
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Código IK
- IK09
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 26.5 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 115,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Código arancelario
- 94037000
- EAN
- 4028177952126
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Descripción producto
-
AX Ex enclosure, WHD: 600x800x300 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door