Descubre la nueva caja mural AX de tres piezas para una mayor flexibilidad y una integración optimizada del sistema. La caja básica ofrece innumerables posibilidades, y su combinación con el sistema Rittal te ayudará a aprovechar ventajas adicionales.
Diseño robusto, uso versátil:
- El acceso desde la parte delantera y trasera a través de la estructura en tres partes de la envolvente para montaje en pared garantiza una instalación más sencilla, así como un mantenimiento y un acceso a los componentes más fáciles.
- La opción de utilizar soportes murales AX permite un montaje y ensamblaje más eficiente de la caja.
- 19" configuration via the 482.6 mm (19") mounting level in the centre part for individual use, depending on the required installation depth.
Instalación estática del nivel de 482,6 mm (19"), frontal
Instalación ajustable en profundidad mediante ranura, con giro de 180°.
Instalación ajustada en profundidad del nivel de montaje de 19" mediante secciones perforadas con bridas de montaje
Óptima adaptación a las condiciones espaciales:
- Disponible en una amplia gama de tamaños, la envolvente mural AX se adapta fácilmente a diferentes condiciones espaciales y es ideal para aplicaciones en entornos con espacio limitado.
- Las tiras de montaje perforadas -montadas en la parte posterior de la caja mural- con extrusión en U y perforaciones del sistema permiten una configuración flexible en un patrón de paso de 25 mm con secciones perforadas y raíles.
- La puerta de diseño con gran ventana garantiza en todo momento una excelente visión de los componentes integrados en la envolvente.
Equipamiento interior flexible en un patrón de paso de 25 mm con secciones perforadas con bridas de montaje y raíles en la envolvente mural
La puerta con gran ventana garantiza en todo momento una excelente visión de los componentes integrados en la envolvente
Gracias a la cómoda asa con cerradura, los componentes del interior de la caja están protegidos contra el acceso no autorizado.
Equipamiento interior flexible con placas de montaje y entrada de cables sencilla :
- En la envolvente mural se pueden montar una o varias placas de montaje KX, lo que permite la instalación de dispositivos y componentes de control.
- Las placas pasacables (incluidas en el suministro) de la parte superior e inferior de la pared de la caja pueden cambiarse fácilmente por placas pasacables de nuestra gama de accesorios.
- El cableado dentro de la caja mural puede organizarse y estructurarse de forma eficiente.
La envolvente puede prepararse para la instalación de dispositivos y componentes de control mediante placas de montaje KX.
Las placas de montaje pueden instalarse en toda la altura de la carcasa o como componentes individuales.
Entrada de cables sencilla y estructurada mediante placas pasacables en la sección de la pared.
Rittal ePocket, el portaesquemas digital:
- Mantén en todo momento una visión de conjunto con el Rittal ePocket el portaesquemas digital.
- Actualiza sin esfuerzo la documentación de la máquina y la planta para un mantenimiento eficaz.
Nuestro compromiso:
- Adquisiciones sencillas: La compra es fácil a través de nuestros diversos canales de distribución para una rápida disponibilidad.
- Entrega rápida en 24/48 horas: Los eficientes procesos de almacenamiento y fabricación garantizan plazos de entrega rápidos, para que tus proyectos se pongan en marcha rápidamente.
- Alto grado de protección hasta IP 55, instalación interior flexible y excepcional capacidad de carga: La envolvente mural AX cumple incluso los requisitos más exigentes de categoría de protección y capacidad de carga, al tiempo que ofrece espacio para una instalación interior flexible.