- Referencia:
- HD 1671.600
- Ejecución
- Inclinación caja 3° hacia delante
- Material
- Caja y tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Escuadra de montaje: chapa de acero, galvanizada, 2,0 mm
Tornillo de cierre: acero inoxidable
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
- Superficie
- Caja y tapa: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm
Junta: color azul (RAL 5010)
- Unidad de envase
- Caja cerrada en todo el contorno
Tapa
Escuadra de montaje (premontada)
Junta y tornillo de cierre (adjuntos)
- Dimensiones
- Anchura frontal: 150 mm
Anchura (posterior): 177 mm
Alt. frontal: 150 mm
Altura posterior: 177 mm
Profundidad: 120 mm
- Código IK
- IK08
- Material básico
- Acero inoxidable
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2.2 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177639744
- ETIM 7.0
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
HD CAJA BORNES, 1.4301, 150x150x120