- Referencia:
- HD 1302.600
- Ejecución
- Inclinación techo 30° hacia delante
- Product modification
- El armario compacto HD de una puerta incluye, desde junio de 2020, la nueva placa de montaje del armario compacto AX.
- Material
- Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Placa de montaje: chapa de acero
Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
- Superficie
- Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Placa de montaje: galvanizada
Junta: color azul (RAL 5010)
- Unidad de envase
- Caja cerrada en todo el contorno
Puerta con junta insertada
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Placa de montaje
- Dimensiones
- Anchura: 220 mm
Alt. frontal: 350 mm
Altura posterior: 437 mm
Profundidad: 155 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 160 mm x 275 mm
- Ángulo de abertura de la puerta
- 125°
- Nº de cierres
- 1
- Código IK
- IK08
- Material básico
- Acero inoxidable
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 6.56 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177567597
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
HD ARMARIO COMPACTO INOX. 220x350x155 1.4301, ALTURA TRASERA 437MM.