- Referencia:
- PC 4650.150
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Puerta en la parte posterior: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Chapas de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Módulo para pantalla: cristal de seguridad monocapa, 4 mm
- Superficie
- Pulimentada, grano 400
- Unidad de envase
- Armario cerrado por la parte superior y lateral
Puerta posterior con cierre de barras
Puerta transparente arriba, bloqueada por el interior
Bandeja para equipos
Cajón para teclado con frontal abatible para utilizar como reposabrazos y soporte para ratón
Bombín de seguridad, cierre n° 3524 E
Puerta inferior con cierre de barras
Chapas de entrada de cables, partidas
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidad: 630 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 115 kg
- EAN
- 4028177959491
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descripción producto
-
PC Sistema de armario PC Inox. 1.4301, 600x1600x630 mm, con cajón para teclado, 1 P.