Solución integrada VX25 Blue e+
Referencia: SK 3185.030
Este producto es la simbiosis perfecta entre el sistema de armarios ensamblables VX25 y el refrigerador Blue e+. Con tan solo una referencia dispone de un armario con refrigerador integrado. El refrigerador ofrece todas las ventajas de la tecnología Blue e+.
- Referencia:
- SK 3185.030
- Ventajas
- La simbiosis perfecta entre el sistema de armarios ensamblables VX25 y el refrigerador Blue e+
- El refrigerador puede extraerse fácilmente hacia delante para trabajos de mantenimiento
- No requiere tiempo de montaje: el refrigerador, el interruptor de puerta y el cableado requerido están listos para su conexión
- El refrigerador ofrece todas las ventajas de la tecnología Blue e+
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armario básico VX25, puerta, techo, dorsal, laterales, entrada de cables, placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm
Interruptor de puerta integrado
Refrigerador Blue e+ integrado
Evaporador electrónico del agua de condensación
Filtro plisado
Tubo de condensación (3 m) - Opciones
- Para el control remoto y la vinculación de refrigeradores y chillers de la generación Blue e+, utilice el dispositivo interfaz IoT con referencia 3124.300. Aumente la disponibilidad de la máquina y la seguridad de procesos mediante el control remoto de datos de equipos, estados e indicaciones del sistema.
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 0,76 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,76 kW - Tensión de servicio
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Observación
- No se permite el funcionamiento sin filtro plisado
- La descarga del software establece un contrato entre el contratante y Rittal para un uso gratuito del software de acuerdo con los términos de licencia.
- Potencia asignada
- 0.75 kW
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 5.3
- Ejecución
- null
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 600 mm - Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 54 con filtro
- Circuito interior IP 54 con filtro
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R134a
Cantidad: 0,59 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,85 t - Regulación de la temperatura
- Controlador e+ (regulación de fábrica +35 °C)
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Campo de temperatura de servicio circuito del medio refrigerante (activo)
- -20 °C...45 °C
- Campo de temperatura de servicio Heat pipe
- 3 °C...60 °C
- Campo de regulación
- 20 °C...50 °C
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,68 kW - Presión de servicio admisible (p máx.)
- 24 bar
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 180 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177927148
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
- Armario básico VX25, 800x2200x600 mm, placa de montaje 699x1696 mm, con refrigerador Blue e+ integrado, 1300 W, 230 V, con controlador e+