Intercambiador de calor aire/agua montaje mural

Referencia: SK 3212.230

Clases de potencia de 375 - 5.000 W. Para aplicación en entornos agresivos. Comodidad de montaje y posibilidades flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.

Referencia:
SK 3212.230
Ejecución
Piezas conductoras de agua Cobre/Latón (Cu/CuZn)
Descripción producto
Para la aplicación en entornos agresivos y rangos de temperatura de hasta +70 °C. Comodidad de montaje y opciones flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cableado a punto de conexión
Plantilla de taladros
Material de estanqueidad y de fijación
Potencia total de refrigeración
L 35 W 10 para 200 l/h: 0,3 kW
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 23 W
A 60 Hz: 27 W
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,11 A
A 60 Hz: 0,13 A
Presión de servicio admisible (p máx.)
1 ‐ 10 bar
Duración de la conexión
100 %
Medio refrigerante
Agua (ver especificación en internet)
Temperatura en la impulsión del agua
1 °C...30 °C
Acometidas de agua
Boquillas ⅜"
Campo de temperatura de servicio
1 °C...70 °C
Observación
Válvula de retención integrada en ejecución con controlador Confort-e
Dimensiones
Anchura: 150 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 85 mm
Fusible previo
Automático/fusible: 2 A
Campo de regulación
20 °C...55 °C
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
3.2 kg
Código arancelario
84195080
EAN
4028177430938
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descripción producto
SK INTERCAMBIADOR AIRE/AGUA MURAL 300W, 230V 50/60HZ
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle