Intercambiador de calor aire/agua Montaje en el techo

Referencia: SK 3210.544

Para montaje sobre la superficie del techo. Potencia de refrigeración 1,87 kW – 4 kW. Grado de protección estándar hasta IP 55. Adecuado especialmente para aplicación en entornos agresivos. Posibilidades flexibles de acometida de agua.

Referencia:
SK 3210.544
Ejecución
Piezas conductoras de agua, acero inox. (1.4571)
Descripción producto
Para la aplicación en entornos agresivos y rangos de temperatura de hasta +70 °C. El intercambiador de calor aire/agua se instala sobre el techo de un armario con la ayuda de opciones flexibles de acometida de agua.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Estera de estanqueidad
Material de fijación
Potencia total de refrigeración
L 35 W 10 para 400 l/h: 3 kW
Tensión de servicio
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 102 W
A 60 Hz: 125 W
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,25 A
A 60 Hz: 0,3 A
Presión de servicio admisible (p máx.)
1 ‐ 10 bar
Tipo de conexión (eléctrica)
Regleta de bornes de conexión a presión
Duración de la conexión
100 %
Medio refrigerante
Agua (ver especificación en internet)
Temperatura en la impulsión del agua
1 °C...30 °C
Acometidas de agua
Boquillas ½"
Rosca exterior G ⅜"
Regulación de la temperatura
Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
Campo de temperatura de servicio
1 °C...70 °C
Dimensiones
Anchura: 597 mm
Altura: 415 mm
Profundidad: 475 mm
Grado de protección
IP 65 posible bajo demanda
Nivel de ruido
58 dB(A)
Fusible previo
Automático/fusible: 4 A
Campo de regulación
20 °C...55 °C
Fusible previo
Interruptor de protección del transformador: 3,5...5 A
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
29.5 kg
Código arancelario
84195080
EAN
4028177430044
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descripción producto
SK Intercambiador de calor aire/agua, montaje en el techo, 3,0 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, regulación Confort, piezas conductoras de agua: V4A, An.Al.Pr. 597 x 417 x 475 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle