Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31 dic 2021
El artículo es sustituido por:
5503025
- Referencia:
- DK 5502.025
- Descripción producto
- Para una aireación activa. Opcionalmente se puede cubrir la unidad con ventiladores adicionales.
- Aplicación
- Para utilizar en la escotadura integrada en la chapa del techo
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- 1 unidad de ventiladores
2 ventiladores
1 termostato
Cable de conexión, abierto
Incl. material de fijación - Dimensiones
- Anchura: 340 mm
Altura: 59 mm
Profundidad: 550 mm - Observación
- El nivel de ruido indicado hace referencia al primer ventilador
- Conexión a través de caja de distribución o conector específico del país
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
TS IT
Anchura: 800 mm
800 mm
800 mm
Profundidad: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm - Peso/UE
- 4.8 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 84149000
- EAN
- 4028177679276
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descripción producto
- SK Chapa con ventiladores, para montaje en la chapa de techo, incl. 2 ventiladores, ampliable a máx. 6 ventiladores, An.Al.Pr.: 340x59x550 mm
- Documentos
- Instrucciones