Canal de aire de 19" para guiado lateral del aire

Referencia: SK 3301.392

Para el guiado de aire frío para switchs con absorción de aire lateral.

Referencia:
SK 3301.392
Descripción producto
Canal de aire, pasivo, para el guiado de aire frío hasta el equipamiento TI de 19" con entrada de aire lateral. Se utiliza en combinación con el cierre de todo el contorno del nivel de montaje mediante chapas de conducción de aire y un guiado preciso del caudal de aire a través del canal de aire.
Ventajas
Para mejorar la entrada de aire hacia el equipamiento TI de 19" con guiado de aire lateral
Una boquilla con membrana integrada permite el guiado de cables hacia la parte trasera
Variable en profundidad
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Canal de aire de 19"
Adaptador para fijación a guías perfil de 19"
Cinta magnética para cubrir las perforaciones verticales en la chapa de conducción del aire
Posibilidades de montaje
para guías perfil de 19" TS IT
para marco de montaje de 19" TS IT
para guías perfil de 19", Standard
Observación para el montaje
Sólo puede montarse al nivel de instalación de 19" frontal
Montaje únicamente en la zona de las aberturas verticales de 19" de la chapa de conducción
Dimensiones
Altura: 2 UA
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT
VX IT
Anchura: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
1.8 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177716612
ETIM 7.0
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Descripción producto
SK Conducto aire, flujo lateral IT
Documentos
Instrucciones