- Referencia:
- SK 3108.115
- Descripción producto
- Este ventilador para interior del armario evita la formación de focos de calor y refuerza la conducción del aire de los componentes activos de climatización instalados en el armario. Ajustable en dos ejes. Fijación al perfil del bastidor. Posibilidad de conexión en casacada de varios ventiladores mediante la regleta rápida de bornes.
- Unidad de envase
- Unidad completa a punto de conexión conventilador axial
Bastidor
Material de fijación
- Tensión de servicio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 19 W
A 60 Hz: 18 W
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,24 A
A 60 Hz: 0,23 A
- Peso/UE
- 1.16 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177220492
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
-
SK VENTILADOR P/INTERIOR 115V, 50/60HZ, 170-200MUE/H