Ventilador Mini

Referencia: SK 3236.124

Ventilador compacto de corriente continua para la refrigeración de cajas y componentes instalados en cajas.

Referencia:
SK 3236.124
Descripción producto
Ventilador compacto de corriente continua para la refrigeración de cajas y componentes instalados en cajas.
Unidad de envase
Ventilador
Tornillos de fijación
Protección contra contactos
Tensión de servicio
24 V (c.c.)
Potencia nominal Pel
Para c.c.: 1 W
Dimensiones
Anchura: 60 mm
Altura: 60 mm
Profundidad: 25,4 mm
Observación
Conexión eléctrica a través de 2 simples cables (longitud aprox. 300 mm)
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...70 °C
Nivel de ruido
Para c.c.: 20 dB(A)
Peso/UE
0.14 kg
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
84145915
EAN
4028177637603
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK VENTILADOR 15 M3/H, 24 V
Aprobaciones
UR
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica