- Referencia:
- SK 3322.705
- Ejecución
- para ventiladores con filtro
- Descripción producto
- De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 ºC, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm.
- Material
- Fibra química
- Observación
- No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
- Adecuados para referencia
- 3238....
- Dimensiones
- Anchura: 120 mm
Altura: 120 mm
Profundidad: 12 mm
- Clase del filtro
- según DIN EN 779: G2
según DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
- Peso/UE
- 0.25 kg
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 56039390
- EAN
- 4028177695542
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
-
Dispensador de esteras filtrantes SK 323 3322, clase G2