- Referencia:
- SK 2541.235
- Descripción producto
- Para una ventilación por convección. Fácil montaje posterior mediante 4 tornillos.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 160 mm
Altura: 110 mm
Profundidad: 8 mm - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 0.92 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177165250
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descripción producto
- SK REJILLA AIREACION 160X110 MM - 4Uds. RAL7035
- Certificados
- EAC