- Referencia:
- SK 3294.100
- Descripción producto
- Los refrigeradores de Rittal precisan poco mantenimiento y se suministran sin esteras filtrantes. Para condiciones extremas pueden incorporarse esteras filtrantes.
- Ventajas
- Resistente a temperaturas de -40 °C...+80 °C
- Material
- Espuma de poliuretano de celdas abiertas
- Dimensiones
- Anchura: 334 mm
Altura: 313 mm
Profundidad: 10 mm
- Peso/UE
- 0.102 kg
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Código arancelario
- 56039390
- EAN
- 4028177040991
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
-
SK Estera filtrante para SK 3281/93, An.Al.Pr. 334x313x10 mm