- Referencia:
- SK 3286.520
- Descripción producto
- Los filtros metálicos, lavables, deberían utilizarse especialmente en refrigeradores instalados en ambientes de polvo y humedad. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
- Material
- Aluminio
- Adecuados para referencia
- 3320.600
- 3334.600
- Dimensiones
- Anchura: 500 mm
Altura: 558 mm
Profundidad: 8 mm
- Peso/UE
- 0.8 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 76169100
- EAN
- 4028177445079
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
-
SK Metal filter, for chillers, WHD: 500x 500x558x8 VE=1ST