Soporte de filtros para ventilación de techo

Referencia: SK 3175.000

Para aumentar el grado de protección de la ventilación de techo SK 3148.007 debe utilizarse una estera filtrante.

Referencia:
SK 3175.000
Descripción producto
Para aumentar el grado de protección de la ventilación de techo SK 3148.007 debe incorporarse una estera filtrante.
Material
Chapa de acero
Unidad de envase
Soporte de filtro incl. estera filtrante.
Dimensiones
Anchura: 340 mm
Altura: 244 mm
Profundidad: 15 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 44
Peso/UE
0.72 kg
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
73269098
EAN
4028177038172
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK AIREACION SUPERIOR C/FILTRO
Aprobaciones
CSA
Certificados
EAC
Fichas técnicas
Documentación técnica