Filtro plisado para ventiladores con filtro, para techo, refrigeradores y chillers

Referencia: SK 3285.700

La tecnología de los filtros plisados de gran calidad aumenta significativamente el caudal de aire en comparación con los filtros convencionales. El rendimiento del equipo aumenta y el consumo de energía se reduce. La mejora de las características del filtro contribuye, además, a la reducción de la cantidad de polvo en el armario o el equipo, y gracias a los intervalos de mantenimiento más largos se reducen sus costes.

Referencia:
SK 3285.700
Ejecución
para refrigeradores
Descripción producto
Para alcanzar el grado de protección IP 54 en refrigeradores para montaje en el techo Blue e+ y la solución integrada VX25 Blue e+.
Material
Textil no tejido
Observación
No se permite el funcionamiento sin filtro plisado
Adecuados para referencia
3185.030
3185.730
Dimensiones
Anchura: 652 mm
Altura: 158 mm
Profundidad: 15 mm
Clase del filtro
según DIN EN 779: G4
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP54 en montaje en refrigerador
Peso/UE
0.02 kg
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Código arancelario
56039390
EAN
4028177938939
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK Filtro plisado IP54, para refrigerador mural 3185.730, An.Al.Pr.: 652x158x15 mm
Documentos
Instrucciones