- Referencia:
- SK 3301.930
- Descripción producto
- Para utilizar con intercambiadores de calor aire/agua. Especialmente con la cantidad n > 1 en un circuito de agua de refrigeración. La válvula correctamente ajustada garantiza el suministro de la misma cantidad de agente refrigerante a todos los consumidores.
- Aplicación
- La válvula realiza una compensación hidráulica.
- Material
- Latón
- Ejecución de válvula
- ¾" x ½" para la regulación del caudal volumétrico
- Campo de regulación
- 3 ‐ 12 l/min
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0.174 kg
- Código arancelario
- 84818073
- EAN
- 4028177448650
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
SK VALVULA COMPENS. 3/4 X 1/2 P/ REGULACION CAUDAL